23040.0207 - Śruby dwustronne
DIN 6379 do nakrętek do wpustów teowych

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Ten artykuł 23040.0207 - Śruby dwustronne DIN 6379 do nakrętek do wpustów teowych / jakość 8.8 (d: M20, l: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby dwu­stron­ne DIN 6379 do nakrętek do wpustów teowych (EH 23040.)

Wer­sja
d [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0207 1)
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • d: M20
  • l: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 323 g
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Śruby dwustronne z przedłużonym wymiarem b1 są również dostępne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23040.0207
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.