23040.0562 - Śruby dwustronne
DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Ten artykuł 23040.0562 - Śruby dwustronne DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych / jakość 10.9 (d: M6, l: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby dwu­stron­ne DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych (EH 23040.)

Wer­sja
d [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23040.0562
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Waga: 8,4 g
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23040.0562
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.