Pła­skie wpu­sty prze­suw­ne

EH 23130.

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

b h6 [mm]
l [mm]
Dla śrub ISO 4762 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M4
Nr towaru:
23130.0010
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M4
  • Waga: 11 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M5
Nr towaru:
23130.0012
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M5
  • Waga: 11 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0014
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 18 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0016
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 22 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0018
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 25 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0020
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 29 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0022
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 60 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0024
CAD
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 65 g
show article view
Płaskie wpusty przesuwne

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Montaż

Przykręcane są do wpustów ustawczych urządzeń. Płaskie wpusty przesuwne przydatne są wtedy, jeżeli urządzenia przychodzą na maszyny o tej samej szerokości wpustu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23130. Płaskie wpusty przesuwne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.