23130.0024 - Płaskie wpusty przesuwne

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

Ten artykuł 23130.0024 - Płaskie wpusty przesuwne / (b h6: 24 mm) jest wariantem grupy artykułów Pła­skie wpu­sty prze­suw­ne (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Dla śrub ISO 4762 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23130.0024
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 65 g
Płaskie wpusty przesuwne

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Montaż

Przykręcane są do wpustów ustawczych urządzeń. Płaskie wpusty przesuwne przydatne są wtedy, jeżeli urządzenia przychodzą na maszyny o tej samej szerokości wpustu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23130.0024
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.