Dzięki wkręcaniu śruby mocującej oba uchwyty mocujące przesuwają się na zewnątrz, dociskając przedmiot obrabiany do ogranicznika.
Uchwyty mocujące mogą być obrobione pod kształt przedmiotu obrabianego. Płytka mocująca konieczna jest tylko do obróbki uchwytów mocujących.
Ten artykuł 23251.0116 - Segmenty mocujące klinowe szczęki do obróbki / (b1: 101,6 mm) jest wariantem grupy artykułów Segmenty mocujące klinowe szczęki do obróbki (EH 23251.)
Korpus
Stożek
Śruba
Płytka blokująca
Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Nakrętki do rowków teowych EH 23010. należy zamówić oddzielnie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers