Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Śruba ISO 4762: M6 x 25 mm
Waga: 53 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Śruba ISO 4762: M6 x 35 mm
Waga: 76 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
12 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Śruba ISO 4762: M6 x 25 mm
Waga: 59 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
12 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Śruba ISO 4762: M6 x 35 mm
Waga: 82 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Śruba ISO 4762: M8 x 35 mm
Waga: 203 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Śruba ISO 4762: M8 x 60 mm
Waga: 354 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
16 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Śruba ISO 4762: M8 x 45 mm
Waga: 221 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
16 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Śruba ISO 4762: M8 x 70 mm
Waga: 378 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Śruba ISO 4762: M10 x 50 mm
Waga: 367 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Śruba ISO 4762: M10 x 75 mm
Waga: 615 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
22 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Śruba ISO 4762: M10 x 55 mm
Waga: 440 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
22 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Śruba ISO 4762: M10 x 80 mm
Waga: 716 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
28 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Śruba ISO 4762: M12 x 60 mm
Waga: 661 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
28 mm
Śruba ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Śruba ISO 4762: M12 x 90 mm
Waga: 1259 g
show article view
Materiał
Ogranicznik
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Listwa mocująca
Śruba
Stal, jakość 8.8 (ISO 4762)
Karta katalogowa EH 23280. Ograniczniki – cylindryczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.