23211.0020 - Naprężacze bazowe

 Dzięki mocowaniu bocznemu, naprężacz mocujący ruchomy i naprężacz mocujący stały, pozwalają pracować na całej powierzchni elementu obrabianego.

  • Efekt docisku dzięki kątowej powierzchni szczęk
  • Mocowanie dużych elementów obrabianych
  • Duża siła mocowania do 20 kN
  • Droga zacisku 10,6 mm dzięki śrubie zaciskowej M 16 ( WS 14)
  • Solidne wykonanie z antywibracyjnego żeliwa sferoidalnego
  • Optymalne dopasowanie do elementu obrabianego dzięki zastosowaniu wkładek i szczęk wymiennych
  • Możliwy montaż za pomocą wkładek w rowkach Teowych
  • Zminimalizowany obszar zaciskowy, nawet przy dużych elementach obrabianych
  • Boczne otwory mocujące do montażu opcjonalnych uchwytów podłużnych

Ten artykuł 23211.0020 - Naprężacze bazowe / Ogranicznik bazowy () jest wariantem grupy artykułów Na­prę­ża­cze ba­zo­we (EH 23211.)

Wer­sja
ry­su­nek
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Ogranicznik bazowy
ry­su­nek:
2
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23211.0020
Dokumenty
Naprężacze bazowe
  • Ogranicznik bazowy – rysunek 2
  • Waga: 5 kg
Naprężacze bazowe

Materiał

  • Żeliwo sferoidalne (GGG 60)

Uwagi

W zestawie znajduję się szczęka wymienna 1138.400 (powierzchnia gładka/żebrowana) - może ona być zmieniona na wymienną szczękę mocującą 1138.100 (miękka).

Montaż

Element obrabiany jest ustalany i zamocowany do płyty mocującej. Aby zindywidualizować uchwyt, elementy maszyny i systemu mocującego Halder mogą być zainstalowane w rowkach mocujących 

Boczne otwory mocujące pozwalają na montaż opcjonalnych uchwytów podłużnych.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23211.0020
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.