Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 60 trafień
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 4,0 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Do sworzni d6 : 6 mm
Dla śrub d6 : M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
Waga: 1 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 4,0 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Do sworzni d6 : 6 mm
Dla śrub d6 : M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
Waga: 1 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
12 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Do sworzni d6 : 8 mm
Dla śrub d6 : M8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 12 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 16 Nm
Waga: 2,8 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
12 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Do sworzni d6 : 8 mm
Dla śrub d6 : M8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 12 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 16 Nm
Waga: 2,8 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
16 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Do sworzni d6 : 10 mm
Dla śrub d6 : M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 32 Nm
Waga: 5 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
16 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Do sworzni d6 : 10 mm
Dla śrub d6 : M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 32 Nm
Waga: 5 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
24 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 7,9 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Do sworzni d6 : 12 mm
Dla śrub d6 : M12
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 24 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 56 Nm
Waga: 7,7 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
24 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 7,9 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Do sworzni d6 : 12 mm
Dla śrub d6 : M12
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 24 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 56 Nm
Waga: 7,7 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
45 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 9,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Do sworzni d6 : 16 mm
Dla śrub d6 : M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 135 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
45 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 9,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Do sworzni d6 : 16 mm
Dla śrub d6 : M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 135 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
20 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
71 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 11,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Do sworzni d6 : 20 mm
Dla śrub d6 : M20
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 71 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 280 Nm
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
20 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
71 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 11,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Do sworzni d6 : 20 mm
Dla śrub d6 : M20
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 71 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 280 Nm
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
105 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 14,9 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Do sworzni d6 : 24 mm
Dla śrub d6 : M24
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 105 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 455 Nm
Waga: 46 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
105 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 14,9 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Do sworzni d6 : 24 mm
Dla śrub d6 : M24
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 105 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 455 Nm
Waga: 46 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
191 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 18,8 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Do sworzni d6 : 30 mm
Dla śrub d6 : M30
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 191 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1050 Nm
Waga: 104 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
191 kN
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 18,8 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Do sworzni d6 : 30 mm
Dla śrub d6 : M30
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 191 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 1050 Nm
Waga: 104 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Do sworzni d6 : 36 mm
Dla śrub d6 : M36
Waga: 193 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Do sworzni d6 : 36 mm
Dla śrub d6 : M36
Waga: 193 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
42 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Do sworzni d6 : 42 mm
Dla śrub d6 : M42
Waga: 313 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
42 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Do sworzni d6 : 42 mm
Dla śrub d6 : M42
Waga: 313 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
48 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna 1.4305
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Do sworzni d6 : 48 mm
Dla śrub d6 : M48
Waga: 545 g
show article view
Wersja:
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
48 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
-
Więcej szczegółów
podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C – rysunek 1, Stal nierdzewna A4
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Do sworzni d6 : 48 mm
Dla śrub d6 : M48
Waga: 545 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Do sworzni d6 [mm]:
6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D – rysunek 2, Stal nierdzewna 1.4305
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Do sworzni d6 : 6 mm
Dla śrub d6 : M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
Waga: 1,3 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D
Materiał:
Stal nierdzewna A4
Do sworzni d6 [mm]:
6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali nierdzewnej, wykonanie D – rysunek 2, Stal nierdzewna A4
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Do sworzni d6 : 6 mm
Dla śrub d6 : M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 6 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 6 Nm
Waga: 1,3 g
show article view
Materiał
Podkładka sferyczna
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna A4
Panewka stożkowa
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna A4
Charakterystyka
Rodzaje ze stali nierdzewnej A4 ze znakowaniem (radełkowaniem) zgodnie z rysunkiem.
Montaż
Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.
Do większych otworów stosować tylko kształt G!
Karta katalogowa EH 23050. Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe – zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.