Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.
Ten artykuł 23050.0636 - Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna / podkładki sferyczne ze stali nierdzewnej, wykonanie C (d1 H13: 37 mm) jest wariantem grupy artykułów Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna (EH 23050.)
Podkładka sferyczna
Rodzaje ze stali nierdzewnej A4 ze znakowaniem (radełkowaniem) zgodnie z rysunkiem.
Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.
Do większych otworów stosować tylko kształt G!
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels