23050.0120 - Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
DIN 6319

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.

Ten artykuł 23050.0120 - Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe DIN 6319 / panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D (d2 H13: 23,2 mm) jest wariantem grupy artykułów Pod­kład­ki sfe­rycz­ne / Pa­new­ki stoż­ko­we DIN 6319 (EH 23050.)

Wer­sja
d1 H13 [mm]
Do sworz­ni d6 [mm]
Dla śrub d6 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D
d1 H13 [mm]:
-
Do sworz­ni d6 [mm]:
20 mm
Dla śrub d6 [mm]:
M20
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
117 kN
Nr towaru:
23050.0120
Dokumenty
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe
  • panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt D – rysunek 2
  • d2 H13: 23,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 31 mm
  • h3: 7,5 mm
  • Do sworzni d6: 20 mm
  • Dla śrub d6: M20
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 117 kN
  • Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 407 Nm
  • Waga: 31 g
Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe

Materiał

Panewka stożkowa

  • Stal hartowana, fosforanowana

Montaż

Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.

Do większych otworów stosować tylko kształt G!

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23050.0120
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.