Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.
Naprężacze mają następujące zalety:
Ten artykuł 23310.0065 - Naprężacze nasadzane obrotowe, rozmiar 60 / ze śrubą mocującą (d1: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Naprężacze nasadzane obrotowe, rozmiar 60 (EH 23310.)
Zacisk
Wysokość mocowania może być zwiększona za pomocą siłowników regulacji wysokości EH 23310. oraz za pomocą podkładek EH 1617. i zmniejszona za pomocą wkładek mocujących.
Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:
Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers