23020.0060 - Nakrętki do rowków teowych
wydłużone

Nakrętki do rowków teowych „przedłużone” mają w porównaniu do wersji zgodnej z DIN 508 wydłużoną konstrukcję i nadają się szczególnie do montażu w krzyżaku rowków.

Ten artykuł 23020.0060 - Nakrętki do rowków teowych wydłużone / (Wymiar wpustu: 6 mm, d: M5) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki do row­ków teo­wych wydłużone (EH 23020.)

Wy­miar wpu­stu [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Nr towaru:
23020.0060
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • l: 20 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 7,9 g
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

  • Stal hartowana, jakość 10, czerniona
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23020.0060
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.