Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych.
W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwać.
Ten artykuł 23390.0201 - Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania z gwintem wewnętrznym / z gwintem wewnętrznym (l: 63 mm, d1: M6) jest wariantem grupy artykułów Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania z gwintem wewnętrznym (EH 23390.)
Podkładka
Dźwignia
Część gwintowana
Części wewnętrzne
Nakrętka regulacyjna
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers