23390.0003 - Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
z gwintem wewnętrznym

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych.

W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwać.

Ten artykuł 23390.0003 - Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania  z gwintem wewnętrznym / z gwintem wewnętrznym (l: 63 mm, d1: M5) jest wariantem grupy artykułów Dźwi­gnie mi­mo­śro­do­we szyb­kie­go mo­co­wa­nia  z gwintem wewnętrznym (EH 23390.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
l [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Nr towaru:
23390.0003
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 

Materiał

Podkładka

  • Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

  • odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Część gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie

Części wewnętrzne

  • Stal cynkowana galwanicznie

Nakrętka regulacyjna

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23390.0003
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.