Stosowany do dokładnego pozycjonowania, centrowania i mocowania elementów obrabianych, na których dopuszcza się obecność lekkich powierzchni sferycznych. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością ±0,025 mm. Kulki mocujące przytrzymują surową lub wstępnie obrobioną powierzchnię przedmiotu obrabianego dociskając ją w dół. Duże możliwości regulacyjne oraz niska wysokość zabudowy są cechami tego elementu mocującego.
Montaż górny i dolny.
Ten artykuł 23340.0214 - Centrujące elementy do mocowania z kulkowymi elementami mocującymi / (d1 min.: 14,5 mm, d1 maks.: 18,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Centrujące elementy do mocowania z kulkowymi elementami mocującymi (EH 23340.)
Korpus
Sprężyna
Kulki mocujące
Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą WS2 .
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels