23340.0370 - Centrujące elementy do mocowania
z kulkami mocującymi, sterowane od dołu

Służy do dokładnego centrowania i zaciskania w ślepych otworach detali z otworem ustalającym. Dokładne centrowanie z dokładnością ± 0,025 mm. Kulki zaciskowe ciernie centrują i utrzymują przedmioty obrabiane z surowymi lub wstępnie obrobionymi powierzchniami aż do punktów łożyskowania. Głównymi cechami tego elementu są duży skok regulacji i mała wysokość.

Montowany z góry i dołu. 

Ten artykuł 23340.0370 - Centrujące elementy do mocowania z kulkami mocującymi, sterowane od dołu / (d1 min.: 70,5 mm, d1 maks.: 86,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Cen­tru­ją­ce ele­men­ty do mo­co­wa­nia z kulkami mocującymi, sterowane od dołu (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 maks. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Siła mo­co­wa­nia F - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 maks. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,4 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23340.0370
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 maks.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4 -2: 55,4 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • Ilość kulek n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Siła mocowania F maks.: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 43 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 60 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 16 mm
  • Otwór ustalający D4: M16 x 1,5 mm
  • Otwór ustalający H1: 6,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 10 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 17 mm
  • Waga: 1326 g
Centrujące elementy do mocowania

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Kulki mocujące

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

Montaż

Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  WS2 .

Działanie

Uruchamiany z dołu ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatycznego lub hydraulicznego sterowania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.