Służy do dokładnego centrowania i zaciskania w ślepych otworach detali z otworem ustalającym. Dokładne centrowanie z dokładnością ± 0,025 mm. Kulki zaciskowe ciernie centrują i utrzymują przedmioty obrabiane z surowymi lub wstępnie obrobionymi powierzchniami aż do punktów łożyskowania. Głównymi cechami tego elementu są duży skok regulacji i mała wysokość.
Montowany z góry i dołu.
Ten artykuł 23340.0338 - Centrujące elementy do mocowania z kulkami mocującymi, sterowane od dołu / (d1 min.: 38,5 mm, d1 maks.: 46,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Centrujące elementy do mocowania z kulkami mocującymi, sterowane od dołu (EH 23340.)
Korpus
Sprężyna
Kulki mocujące
Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą WS2 .
Uruchamiany z dołu ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatycznego lub hydraulicznego sterowania.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers