23340.0054 - Centrujące elementy do mocowania
z elementami mocującymi

Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością rzędu ±0,025 mm. Ze względu na to, że segmenty zaciskające są szlifowane, przedmioty o surowych i / lub obrobionych powierzchniach mogą być łączone ciernie, centrowane i przytrzymywane w odpowiedniej pozycji. Centrujący element mocujący charakteryzuje się dużym skokiem i niewielką wysokością konstrukcji.

Możliwość przykręcenia od dołu i od góry.

Ten artykuł 23340.0054 - Centrujące elementy do mocowania z elementami mocującymi / (d1 min.: 54,5 mm, d1 maks.: 70,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Cen­tru­ją­ce ele­men­ty do mo­co­wa­nia z elementami mocującymi (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 maks. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Skok s [mm]
Siła mo­co­wa­nia F - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 maks. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
Skok s [mm]:
9,2 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
23340.0054
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 maks.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • Ilość segmentów n: 6
  • Skok s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Siła mocowania F maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 79 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 45 mm
  • Otwór ustalający D2: 5 mm
  • Otwór ustalający D3: 10 mm
  • Otwór ustalający D4: M10
  • Otwór ustalający H1: 5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 9 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 15 mm
  • Waga: 675 g
Centrujące elementy do mocowania

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Segmenty napinające

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

Montaż

Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  WS2 .

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23340.0054
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.