Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością rzędu ±0,025 mm. Ze względu na to, że segmenty zaciskające są szlifowane, przedmioty o surowych i / lub obrobionych powierzchniach mogą być łączone ciernie, centrowane i przytrzymywane w odpowiedniej pozycji. Centrujący element mocujący charakteryzuje się dużym skokiem i niewielką wysokością konstrukcji.
Możliwość przykręcenia od dołu i od góry.
Ten artykuł 23340.0018 - Centrujące elementy do mocowania z elementami mocującymi / (d1 min.: 18,5 mm, d1 maks.: 22,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Centrujące elementy do mocowania z elementami mocującymi (EH 23340.)
Korpus
Sprężyna
Segmenty napinające
Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą WS2 .
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers