23340.0114 - Centrujące elementy do mocowania
z elementami mocujacymi, sterowane od dołu

Do centrowania i mocowania elementów z wykonanymi otworami ślepymi. Precyzyjne samocentrowanie z dokładnością ±0,025 mm. Centrowanie i przyciąganie do punktów podparcia elementów o surowej lub obrobionej powierzchni za pomocą wyszlifowanych elementów mocujących. Centrujący element mocujący charakteryzuje się dużym zakresem ruchu i niewielką wysokością konstrukcji. 

Mocowanie górne i dolne.

Ten artykuł 23340.0114 - Centrujące elementy do mocowania z elementami mocujacymi, sterowane od dołu / (d1 min.: 14,5 mm, d1 maks.: 18,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Cen­tru­ją­ce ele­men­ty do mo­co­wa­nia z elementami mocujacymi, sterowane od dołu (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 maks. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Siła mo­co­wa­nia F - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 maks. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Siła mo­co­wa­nia F maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
23340.0114
Dokumenty
Centrujące elementy do mocowania
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 maks.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Ilość segmentów n: 3
  • Skok s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Siła mocowania F maks.: 3,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Otwór ustalający D2: 2 mm
  • Otwór ustalający D3: 6 mm
  • Otwór ustalający D4: M6
  • Otwór ustalający H1: 2,5 mm
  • Otwór ustalający H2 +0,5: 5,5 mm
  • Otwór ustalający L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Waga: 21 g
Centrujące elementy do mocowania

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzona, czerniona

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Segmenty napinające

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana i szlifowana

Montaż

Wskazówka do montażu od góry: Zdjąć płytkę mocującą i śrubę. Wkręcić sworzeń gwintowany od dołu i dokręcić z góry za pomocą  WS2 .

Działanie

Uruchamiany z dołu ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatycznego lub hydraulicznego sterowania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.