Zawiasy z odlewu cynkowego z sprężyną powrotną umożliwiają automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi.
Moment obrotowy resetu zależy od kąta otwarcia zawiasu (zgodnie z rysunkiem). Testy wytrzymałości pokazały, że moment obrotowy resetu nie zmienia się nawet po 100,000 cykli.
Te zawiasy z odlewu cynkowego charakteryzują się prostym i ponadczasowym wzornictwem.
Ten artykuł 25163.0015 - Zawiasy Odlew cynkowy ze sprężyną powrotną / sprężynowe otwarcie powrotu (b1: 60 mm, l1: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy Odlew cynkowy ze sprężyną powrotną (EH 25163.)
Korpus
Sprężyna
Pokrycie
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers