Zawiasy Odlew cynkowy

EH 25163.

Te zawiasy z odlewu cynkowego charakteryzują się prostym i ponadczasowym wzornictwem. 

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ma­te­riał
Kolor
b1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Kolor:
srebrny
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25163.0005
CAD
Dokumenty
Zawiasy
  • Odlew cynkowy, srebrny
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 137 g
show article view
Zawiasy
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Kolor:
czarny
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25163.0105
CAD
Dokumenty
Zawiasy
  • odlew cynkowy, czarny
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 137 g
show article view
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne POM
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25163. Zawiasy – Odlew cynkowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności