25150.0834 - Odbojniki gumowe
kształt ściętego stożka

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Ten artykuł 25150.0834 - Odbojniki gumowe kształt ściętego stożka / ze śrubą (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Od­boj­ni­ki gu­mo­we kształt ściętego stożka (EH 25150.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0834
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 140 N/mm
  • Obciążalność maks.: 910 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus

  • NBR

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25150.0834
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.