Stopy pod­po­ro­we Tłumiące drgania

EH 22594.

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.

Podpory z gumową stopą mają działanie tłumiące, redukują hałas i zapobiegają uszkodzeniu powierzchni podparcia.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
240 N
Nr towaru:
22594.0005
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 240 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
240 N
Nr towaru:
22594.0010
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 240 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
540 N
Nr towaru:
22594.0015
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 540 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
540 N
Nr towaru:
22594.0020
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 540 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
840 N
Nr towaru:
22594.0025
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 840 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
840 N
Nr towaru:
22594.0030
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 840 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 44 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
920 N
Nr towaru:
22594.0035
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 920 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
920 N
Nr towaru:
22594.0040
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 920 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
2500 N
Nr towaru:
22594.0045
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 2500 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 98 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
2500 N
Nr towaru:
22594.0050
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 2500 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 111 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
3700 N
Nr towaru:
22594.0055
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3700 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 165 g
show article view
Stopy podporowe
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [N]:
3700 N
Nr towaru:
22594.0060
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3700 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 177 g
show article view
Stopy podporowe

Materiał

Korpus

  • NBR

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie

dysk

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22594. Stopy podporowe – Tłumiące drgania
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.