Od­boj­ni­ki si­li­ko­no­we kształt ściętego stożka

EH 25151.

Ze względu na czystość materiału, ta wersja nadaje się do wszystkich aplikacji gdzie wymagana jest wysoka higiena ( np. przemysł spożywczy)

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Odbojniki wykonane z gumy silikonowej mają szerszy zakres temperaturowy pracy niż odbojniki gumowe.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Nr towaru:
25151.0019
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 63 N/mm
  • Obciążalność maks.: 250 N
  • Droga sprężynowania: ~ 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 6,1 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Nr towaru:
25151.0025
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 90 N/mm
  • Obciążalność maks.: 460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5,1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Nr towaru:
25151.0032
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 117 N/mm
  • Obciążalność maks.: 760 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Nr towaru:
25151.0038
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 113 N/mm
  • Obciążalność maks.: 900 N
  • Droga sprężynowania: ~ 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Nr towaru:
25151.0050
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1580 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0119
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 63 N/mm
  • Obciążalność maks.: 250 N
  • Droga sprężynowania: ~ 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 7,5 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0120
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 63 N/mm
  • Obciążalność maks.: 250 N
  • Droga sprężynowania: ~ 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 8 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0121
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 63 N/mm
  • Obciążalność maks.: 250 N
  • Droga sprężynowania: ~ 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 9,2 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0125
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 90 N/mm
  • Obciążalność maks.: 460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5,1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0126
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 90 N/mm
  • Obciążalność maks.: 460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5,1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0127
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 90 N/mm
  • Obciążalność maks.: 460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5,1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0132
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 117 N/mm
  • Obciążalność maks.: 760 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0133
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 117 N/mm
  • Obciążalność maks.: 760 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0134
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 117 N/mm
  • Obciążalność maks.: 760 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0138
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 113 N/mm
  • Obciążalność maks.: 900 N
  • Droga sprężynowania: ~ 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 44 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0139
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 113 N/mm
  • Obciążalność maks.: 900 N
  • Droga sprężynowania: ~ 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0140
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 113 N/mm
  • Obciążalność maks.: 900 N
  • Droga sprężynowania: ~ 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0150
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1580 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 95 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0151
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1580 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 99 g
show article view
Odbojniki silikonowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0152
CAD
Dokumenty
Odbojniki silikonowe
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1580 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °C
  • Waga: 108 g
show article view
Odbojniki silikonowe

Materiał

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4301

Tuleja gwintowana

  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

  • Guma silikonowa

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25151. Odbojniki silikonowe – kształt ściętego stożka
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.