Od­boj­ni­ki gu­mo­we cylindryczne

EH 25150.

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 126 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0482
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 810 N/mm
  • Obciążalność maks.: 8100 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 570 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.1482
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 810 N/mm
  • Obciążalność maks.: 8100 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 570 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0484
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 640 N/mm
  • Obciążalność maks.: 8000 N
  • Droga sprężynowania: ~ 12,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 656 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.1484
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 640 N/mm
  • Obciążalność maks.: 8000 N
  • Droga sprężynowania: ~ 12,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 656 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0486
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 520 N/mm
  • Obciążalność maks.: 7800 N
  • Droga sprężynowania: ~ 15 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 750 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.1486
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 520 N/mm
  • Obciążalność maks.: 7800 N
  • Droga sprężynowania: ~ 15 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 750 g
show article view
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
  • Stal nierdzewna 1.4301

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Odbojniki gumowe – cylindryczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności