Stoż­ko­we tu­le­je mo­cu­ją­ce bez przeciwnakrętki, stal nierdzewna

EH 25050.

Za pomocą stożkowych tulei mocujących, możliwe jest proste i niedrogie połączenie elementów maszynowych typu wał-piasta, takich jak: koła łańcuchowe, koła zębate, koła pasowe, krzywki, dźwignie, itp.

Samocentrująca i bezluzowa stożkowa tuleja mocująca, w wersji ze stali nierdzewnej z nakrętką sześciokątną. 

Dokładność obrotowa tulei wynosi 0,03 mm.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
25050.0206
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 7 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 8,5 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 2,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 154 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 67 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 14 mm
  • Średnica wału D2 h9: 6 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
25050.0208
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 12 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 16,4 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 4,1 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 125 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 64 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 16 mm
  • Średnica wału D2 h9: 8 mm
  • Waga: 23 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0210
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 24 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 34 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 6,8 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 155 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 81 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 20 mm
  • Średnica wału D2 h9: 10 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
25050.0212
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 31 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 45,7 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 7,6 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 144 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 82 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 22 mm
  • Średnica wału D2 h9: 12 mm
  • Waga: 47 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
25050.0216
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 46 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 74,2 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 9,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 109 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 69 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 26 mm
  • Średnica wału D2 h9: 16 mm
  • Waga: 71 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Nr towaru:
25050.0220
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 113 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 173,6 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 17,4 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 141 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 88 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 35 mm
  • Średnica wału D2 h9: 20 mm
  • Waga: 180 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
25050.0225
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 175 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 277,9 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 22,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 121 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 77 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 42 mm
  • Średnica wału D2 h9: 25 mm
  • Waga: 307 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
25050.0230
CAD
Dokumenty
Stożkowe tuleje mocujące
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Moment dokręcenia nakrętki TA maks.: 249 Nm
  • Przenoszony moment obrotowy M maks.: 423,5 Nm
  • Przenoszone obciążenia wzdłużne Fa maks.: 28,3 kN
  • Nacisk powierzchniowy wału pW maks.: 113 N/mm²
  • Nacisk powierzchniowy piasty pN maks.: 77 N/mm²
  • Otwór w piaście D1 H9: 47 mm
  • Średnica wału D2 h9: 30 mm
  • Waga: 370 g
show article view
Stożkowe tuleje mocujące

Materiał

Część zewnętrzna

  • Stal nierdzewna, niklowana

Część wewnętrzna

  • Stal nierdzewna, niklowana

Nakrętka

  • Stal nierdzewna, niklowana, utwardzana

Referencje

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, przykładami montażu i danymi technicznymi.

Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 14 mm
Nr towaru:
25050.0814
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 14 mm
  • Waga: 45 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 16 mm
Nr towaru:
25050.0816
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 16 mm
  • Waga: 72 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 22 mm
Nr towaru:
25050.0822
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 22 mm
  • Waga: 195 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 27 mm
Nr towaru:
25050.0827
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 27 mm
  • Waga: 195 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 36 mm
Nr towaru:
25050.0836
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 36 mm
  • Waga: 428 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 46 mm
Nr towaru:
25050.0846
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 46 mm
  • Waga: 610 g
Produkt:
klucz widełkowy specjalny
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 50 mm
Nr towaru:
25050.0850
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 50 mm
  • Waga: 870 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25050. Stożkowe tuleje mocujące – bez przeciwnakrętki, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Przykłady instalacji / Instrukcja montażu / Dane techniczne -  stożkowe tuleje mocujące (EH 25050.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.