Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.
Ten artykuł 24620.0563 - Uchwyty krzyżowe DIN 6335 żeliwo szare pokryte tworzywem sztucznym / z gładkim otworem ślepym, kształt C (d1: 63 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty krzyżowe DIN 6335 żeliwo szare pokryte tworzywem sztucznym (EH 24620.)
Więcej szczegółów
Uchwyt
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers