Uchwy­ty krzy­żo­we DIN 6335 żeliwo szare pokryte tworzywem sztucznym

EH 24620.

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Twój wybór zwrócił 16 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0540
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, pomarańczowy
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Waga: 62 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0640
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Waga: 62 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0550
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, pomarańczowy
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 106 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0650
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 106 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0563
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, pomarańczowy
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0663
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, czarny
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0580
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, pomarańczowy
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Waga: 353 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0680
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, czarny
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Waga: 353 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Nr towaru:
24620.0541
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, pomarańczowy
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Nr towaru:
24620.0641
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Nr towaru:
24620.0551
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, pomarańczowy
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 105 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Nr towaru:
24620.0651
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 105 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Nr towaru:
24620.0564
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, pomarańczowy
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Waga: 198 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Nr towaru:
24620.0664
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, czarny
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Waga: 198 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Nr towaru:
24620.0581
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, pomarańczowy
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Waga: 369 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Nr towaru:
24620.0681
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, czarny
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Waga: 369 g
show article view
Uchwyty krzyżowe

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare GG 20, z powłoką z tworzywa sztucznego, pomarańczową zgodną z RAL 2004
  • Żeliwo szare GG 20, z powłoką z tworzywa sztucznego, czarny zgodnie z RAL9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24620. Uchwyty krzyżowe – DIN 6335 żeliwo szare pokryte tworzywem sztucznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.