Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Wersja:
z gładkim otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
d1 : 40 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Waga: 37 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
d1 : 50 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Waga: 68 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
d1 : 60 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Waga: 110 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
d1 : 40 mm
d2 : M8
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Waga: 37 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
d1 : 50 mm
d2 : M10
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Waga: 69 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
d1 : 60 mm
d2 : M12
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Waga: 112 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Uwagi
Uchwyt: Blacha tłoczona. Piasta: Spawana doczołowo
Karta katalogowa EH 24690. Uchwyty gwiazdowe – Stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.