24690.0240 - Uchwyty gwiazdowe
Stal nierdzewna

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
24690.0240
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Waga: 37 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana

Uwagi

Uchwyt: Blacha tłoczona. Piasta: Spawana doczołowo

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24690.0240
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.