Uchwy­ty Ru­ro­we prosty

EH 24321.

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Twój wybór zwrócił 38 trafień

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Nr towaru:
24321.0430
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Waga: 290 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0435
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Waga: 340 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0440
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Waga: 360 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0445
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Waga: 390 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0450
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Waga: 417 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0455
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Waga: 440 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0460
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Waga: 495 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0465
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0470
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Waga: 320 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0475
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Waga: 381 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0480
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Waga: 407 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0485
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Waga: 440 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0490
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0495
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Waga: 570 g
show article view
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane
  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Trzpień uchwytu

  • Odlew cynkowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24321. Uchwyty Rurowe – prosty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.