24321.0470 - Uchwyty Rurowe
prosty

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Ten artykuł 24321.0470 - Uchwyty Rurowe prosty / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 200 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty Ru­ro­we prosty (EH 24321.)

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24321.0470
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Waga: 320 g
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Trzpień uchwytu

  • Odlew cynkowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24321.0470
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.