Na­kręt­ki do­ci­sko­we z prze­tycz­ką DIN 6307 z ruchomą przetyczką

EH 24510.

Wersja z ruchomą przetyczką, utrzymywaną przez sprężynę.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
24510.0708 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Waga: 71 g
show article view
Nakrętki dociskowe z przetyczką
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24510.0710
CAD
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Waga: 112 g
show article view
Nakrętki dociskowe z przetyczką
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
24510.0712
CAD
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Waga: 180 g
show article view
Nakrętki dociskowe z przetyczką
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Nr towaru:
24510.0716
CAD
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Waga: 328 g
show article view
Nakrętki dociskowe z przetyczką
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Nr towaru:
24510.0720
CAD
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Waga: 582 g
show article view
Nakrętki dociskowe z przetyczką

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24510. Nakrętki dociskowe z przetyczką – DIN 6307 z ruchomą przetyczką
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.