24510.0720 - Nakrętki dociskowe z przetyczką
DIN 6307 z ruchomą przetyczką

Wersja z ruchomą przetyczką, utrzymywaną przez sprężynę.

Ten artykuł 24510.0720 - Nakrętki dociskowe z przetyczką DIN 6307 z ruchomą przetyczką / (d1: M20) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki do­ci­sko­we z prze­tycz­ką DIN 6307 z ruchomą przetyczką (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Nr towaru:
24510.0720
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Waga: 582 g
Nakrętki dociskowe z przetyczką

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24510.0720
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.