Korby ręcz­ne DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79

EH 24330.

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Twój wybór zwrócił 26 trafień

Wer­sja
l [mm]
s H11 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0010 1)
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 16 mm
  • Waga: 118 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0020
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 211 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0021
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 197 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0030
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 297 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0031
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 293 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0040
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 468 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0041
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 433 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0050
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 667 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0051
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 665 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0060
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 1054 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24330.0061
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 992 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24330.0070
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 32 mm
  • Waga: 1441 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24330.0071
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 32 mm
  • Waga: 1409 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0110 1)
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 16 mm
  • Waga: 109 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0120
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 183 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0121
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 186 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0130
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 278 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0131
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 259 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0140
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 444 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0141
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 433 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0150
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 786 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0151
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 633 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0160
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 962 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24330.0161
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 983 g
show article view
Korby ręczne

Materiał

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

  • Żeliwo (GTW), pokryte tworzywem sztucznym, czarne
  • Żeliwo sferoidalne, pokryte tworzywem sztucznym, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24330. Korby ręczne – DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności