24330.0151 - Korby ręczne
DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Ten artykuł 24330.0151 - Korby ręczne DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79 / ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F (l: 160 mm, s H11: 19 mm) jest wariantem grupy artykułów Korby ręcz­ne DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79 (EH 24330.)

Wer­sja
l [mm]
s - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0151
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 633 g
Korby ręczne

Materiał

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

  • Żeliwo sferoidalne, pokryte tworzywem sztucznym, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24330.0151
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.