Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.
Ten artykuł 24330.0050 - Korby ręczne DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79 / z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D (l: 160 mm, s H11: 17 mm) jest wariantem grupy artykułów Korby ręczne DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79 (EH 24330.)
Rękojeść krótka z obłym uchwytem
Korpus korby
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws