Koła ręcz­ne zgodne z DIN 950, stal nierdzewna

EH 24591.

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24591.0005
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 431 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24591.0010
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 633 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0015
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 851 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0020
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 1112 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24591.0030
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 1877 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24591.0105
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 434 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24591.0110
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 659 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0115
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 854 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0120
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 1115 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24591.0130
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 20,8 mm
  • Waga: 1882 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24591.0405
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 16 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24591.0410
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 20 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0415
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 20 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0420
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 25 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24591.0430
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Waga: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 25 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24591.0505
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 16 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24591.0510
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 20 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0515
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 20 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24591.0520
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 25 mm
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24591.0530
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Ilość ramion: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 20,8 mm
  • Waga: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39: 25 mm
show article view
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Stal nierdzewna A4

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

  • Stal nierdzewna A4

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24591. Koła ręczne – zgodne z DIN 950, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.