Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.
Ten artykuł 24591.0405 - Koła ręczne zgodne z DIN 950, stal nierdzewna / bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) (d1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręczne zgodne z DIN 950, stal nierdzewna (EH 24591.)
Koło ręczne
Rękojeść krótka z obłym uchwytem
Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels