24580.0511 - Koła ręczne
DIN 950 żeliwo szare

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24580.0511 - Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare / z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 żeliwo szare (EH 24580.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24580.0511
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 36 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 835 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Żeliwo GG

Stałe uchwyty obłe DIN 39 EH 24450.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24580.0511
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.