Ob­ro­to­we uchwy­ty obłe DIN 98

EH 24460.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0016
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Waga: 69 g
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0020
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Waga: 109 g
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0025
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Waga: 200 g
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0032
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Waga: 395 g
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0036
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Waga: 569 g
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24460.0116
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Waga: 51 g
  • SW: 3 mm
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24460.0120
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Waga: 105 g
  • SW: 4 mm
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24460.0125
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Waga: 190 g
  • SW: 5 mm
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24460.0132
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Waga: 387 g
  • SW: 6 mm
show article view
Obrotowe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
24460.0136
CAD
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Waga: 566 g
  • SW: 8 mm
show article view
Obrotowe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24460. Obrotowe uchwyty obłe – DIN 98
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.