Koła ręcz­ne DIN 950 żeliwo szare

EH 24580.

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Twój wybór zwrócił 108 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24580.0000
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 304 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0001
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 319 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24580.0005
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 486 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0006
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 506 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0010
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 720 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24580.0011
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 750 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24580.0015
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 865 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24580.0016
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 907 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24580.0020
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 1151 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24580.0021
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 1145 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24580.0030
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 2218 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24580.0031
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 2168 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24580.0040
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 3740 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24580.0041
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 3621 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24580.0045
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 6180 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24580.0046
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 5800 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24580.0050
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 9500 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
24580.0051
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 9500 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24580.0100
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 288 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0101
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 287 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24580.0105
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0106
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24580.0110
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 750 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24580.0111
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 723 g
show article view
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Żeliwo GG

Obrotowe uchwyty obłe DIN 98 EH 24460.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Stałe uchwyty obłe DIN 39 EH 24450.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24580. Koła ręczne – DIN 950 żeliwo szare
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności