24580.0441 - Koła ręczne
DIN 950 żeliwo szare

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24580.0441 - Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare / bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 żeliwo szare (EH 24580.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4)
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24580.0441
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z uchwytem EH 24450., zmontowane, kształt B-F/G (poprzednio F 4) – rysunek 2
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 50 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 28 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 4160 g
  • l3: ~ 100 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Żeliwo GG

Stałe uchwyty obłe DIN 39 EH 24450.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24580.0441
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.