24580.0000 - Koła ręczne
DIN 950 żeliwo szare

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24580.0000 - Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare / bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 żeliwo szare (EH 24580.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24580.0000
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 304 g
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Żeliwo GG

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24580.0000
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.