24590.0505 - Koła ręczne
DIN 950 metal lekki

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24590.0505 - Koła ręczne DIN 950 metal lekki / z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) (d1: 100 mm, d2 H7: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 metal lekki (EH 24590.)

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24590.0505
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, ze stałym uchwytem EH 24450., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio F 3) – rysunek 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 210 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Metal lekki - aluminium

Stałe uchwyty obłe DIN 39 EH 24450.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24590.0505
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.