Koła ręcz­ne DIN 950 metal lekki

EH 24590.

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Twój wybór zwrócił 108 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24590.0000
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 129 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0001
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 128 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24590.0005
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 207 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0006
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 205 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0010
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 292 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24590.0011
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 298 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24590.0015
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 394 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24590.0016
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 363 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24590.0020
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 480 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24590.0021
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 471 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24590.0030
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 783 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24590.0031
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 770 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24590.0040
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 1509 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24590.0041
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 1510 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24590.0045
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 2350 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24590.0046
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 2314 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24590.0050
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 3740 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Nr towaru:
24590.0051
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Ilość ramion z: 5
  • Waga: 3700 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24590.0100
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 128 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0101
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 127 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24590.0105
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • Waga: 208 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0106
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 199 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24590.0110
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • Waga: 299 g
show article view
Koła ręczne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24590.0111
CAD
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, bez uchwytu, kształt N-F/A (poprzednio: A 3) – rysunek 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • Waga: 291 g
show article view
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Metal lekki - aluminium

Obrotowe uchwyty obłe DIN 98 EH 24460.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Stałe uchwyty obłe DIN 39 EH 24450.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24590. Koła ręczne – DIN 950 metal lekki
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności