24590.0211 - Koła ręczne
DIN 950 metal lekki

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24590.0211 - Koła ręczne DIN 950 metal lekki / bez wpustu, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt B-F/G (poprzednio D 4) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 metal lekki (EH 24590.)

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt B-F/G (poprzednio D 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24590.0211
Dokumenty
Koła ręczne
  • bez wpustu, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt B-F/G (poprzednio D 4) – rysunek 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 36 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Waga: 340 g
  • l3: 61 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Metal lekki - aluminium

Obrotowe uchwyty obłe DIN 98 EH 24460.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24590.0211
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.