Gałki stoż­ko­we

EH 24550.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24550.0010
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,8 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24550.0011
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,4 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24550.0020
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24550.0021
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24550.0030
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24550.0031
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24550.0040
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Gałki stożkowe
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
24550.0041
CAD
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Gałki stożkowe

Materiał

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24550. Gałki stożkowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.