24550.0021 - Gałki stożkowe

d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24550.0021
Dokumenty
Gałki stożkowe
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 17 g
Gałki stożkowe

Materiał

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24550.0021
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.